QR20 hoeksensor: met Deutsch-connector en SAE J1939, ideaal voor mobile equipment
Robuuste hoeksensoren voor mobile equipment
07/25 – De robuuste QR20-sensoren van Turck met SAE J1939- en Deutsch-connectoren garanderen betrouwbare hoekmetingen op mobile equipment
Turck breidt zijn QR20-encoderportfolio uit met varianten met in de fabriek omgespoten Deutsch-connectoren. Deze aansluiting en het contactloze ontwerp zorgen voor een continue IP68/IP69K-bescherming – van de sensor tot de interface. In combinatie met de extreme mechanische weerstand tegen schokken, trillingen en trekkrachten op de kabels zijn de inductieve hoeksensoren ideaal voor gebruik in mobile equipment. Gebruikers besparen tijd tijdens de installatie, omdat de apparaten zonder beschermende behuizing of trekontlasting in het kabelbeheersysteem kunnen worden geïnstalleerd.
De variant met een SAE J1939-uitgang kan eenvoudig in compatibele netwerken worden geïntegreerd. Als alternatief biedt Turck een versie met een analoge spanningsuitgang. Naast het volledige bereik van 360° zijn er zeven gedefinieerde hoekbereiken tussen ±10° en ±120° beschikbaar voor gebruikers voor een snelle inbedrijfstelling van de analoge sensoren. Als slechts een deel van het hoekbereik hoeft te worden geregistreerd, kan de resolutie van de sensor dienovereenkomstig worden gemaximaliseerd.
Typische toepassingen voor de QR20-sensoren zijn onder meer hoekmeting op hefarmen, pantografen, sneeuwruimvoertuigen, maaidorsers of hefapparatuur in bedrijfsvoertuigen en in landbouw- en bouwmachines.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

