De firmware-update vereenvoudigt de bediening van het excom I/O-systeem en breidt de functionaliteit ervan uit

IIoT Functies voor excom Ethernet I/O Systeem

04/22 – Firmware-update voegt functies zoals webserver, "HCiR" en parallelle toegang tot HART-apparaten toe aan excom Ethernet-gateways

Mülheim, 28 april 2022

Met de firmware-update FW 1.6.0 voor de Ethernet-gateways GEN-3G en GEN-N van het I/O-systeem excom verbetert Turck de IIoT-mogelijkheden en vereenvoudigt het onderhoud en de inbedrijfstelling van het systeem. HCiR (Hot Configuration in Run) maakt nu ook vervanging, uitbreiding of onderhoud van apparatuur mogelijk tijdens bedrijf in gevaarlijke omgevingen en toepassingen met hoge beschikbaarheid. Het wijzigen van configuraties tijdens bedrijf is mogelijk met Ethernet/IP (CIP) of Modbus TCP. 

Met de nieuwe firmware vereenvoudigt Turck ook de configuratie en bediening van het systeem via de geïntegreerde webserver van de gateway. Naast de proces- en diagnosegegevens wordt informatie zoals apparaattype, ID-nummer, hardware- en firmwarestatus direct in het apparaatoverzicht weergegeven. Bovendien wordt directe toegang tot de HART-veldapparatuur mogelijk gemaakt voor het uitlezen van dynamische variabelen, apparaat-ID, tag, enz.

Voor de eenvoudige koppeling van verschillende installatiemodules van verschillende fabrikanten ondersteunt Turck nu ook Module Type Package (MTP) via zijn Codesys-besturingen TBEN-L-PLC of TX700. Klanten profiteren van MTP door kortere inbedrijfstellingstijden en verbeterde interoperabiliteit. De multiprotocol-eigenschappen van het excom-systeem vergemakkelijken aanzienlijk de modularisering van installaties, aangezien het systeem communiceert met alle besturingssystemen die Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP gebruiken.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven