De TBEN-S-2COM verbindt direct in het veld seriële interfaces met Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP
IP67 I/O-module voor seriële interfaces
18/17 – De TBEN-S-2COM verbindt RS232, RS485 en Modbus RTU devices met Ethernet-netwerken, direct op het terrein via de multiprotocol standaard van Turck
Turck breidt zijn ultracompacte I/O-modulefamilie TBEN-S uit met een variante voor seriële interfaces. De TBEN-S-2COM sluit apparaten met RS232- of RS485-interface direct in het veld aan op sturingen met de protocollen Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. Hiermee sparen gebruikers lange bedradingsroutes uit naar de schakelkast. De gebruiker kan kiezen tussen RS232 en RS485, zoals vereist voor de karakteristieken van de twee seriële poorten. De module biedt tevens vier IO's die gebruikt kunnen worden als ingangen of uitgangen zonder enige configuratie. Toepassingen in zeer veeleisende omgevingen is mogelijk dankzij de hoge beschermingsgraad IP65, IP67 tot IP69K, alsook het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot +70°C.
Een client-functie voor Modbus RTU is in de I/O-module reeds geïntegreerd. Hierdoor vervalt de noodzaak bij de TBEN-S-2COM om aparte toegangen tot Modbus te programmeren in de sturingsomgeving. Tot 64 Modbus-RTU-apparaten per module kunnen op het netwerk worden aangesloten.
Daar het systeem in staat is om ook in de Profinet- of Ethernet/IP-werking via Modbus TCP te sturen, kan de module reporting-bestanden van sensoren en actuatoren parallel met de Edge gateways, data-hubs of cloud-systemen overdragen. Gangbare systemen zoals Microsoft azure, IBM Bluemix, maar ook vele OPC-UA-servers ondersteunen bovendien de communicatie via Modbus TCP. Zo maakt de TBEN-S-2COM het mogelijk te worden gebruikt in grote data toepassingen voor predictief onderhoud ook voor apparaten met seriële interface.
Turck breidt zijn ultracompacte I/O-modulefamilie TBEN-S uit met een variante voor seriële interfaces. De TBEN-S-2COM sluit apparaten met RS232- of RS485-interface direct in het veld aan op sturingen met de protocollen Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. Hiermee sparen gebruikers lange bedradingsroutes uit naar de schakelkast. De gebruiker kan kiezen tussen RS232 en RS485, zoals vereist voor de karakteristieken van de twee seriële poorten. De module biedt tevens vier IO's die gebruikt kunnen worden als ingangen of uitgangen zonder enige configuratie. Toepassingen in zeer veeleisende omgevingen is mogelijk dankzij de hoge beschermingsgraad IP65, IP67 tot IP69K, alsook het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot +70°C.
Een client-functie voor Modbus RTU is in de I/O-module reeds geïntegreerd. Hierdoor vervalt de noodzaak bij de TBEN-S-2COM om aparte toegangen tot Modbus te programmeren in de sturingsomgeving. Tot 64 Modbus-RTU-apparaten per module kunnen op het netwerk worden aangesloten.
Daar het systeem in staat is om ook in de Profinet- of Ethernet/IP-werking via Modbus TCP te sturen, kan de module reporting-bestanden van sensoren en actuatoren parallel met de Edge gateways, data-hubs of cloud-systemen overdragen. Gangbare systemen zoals Microsoft azure, IBM Bluemix, maar ook vele OPC-UA-servers ondersteunen bovendien de communicatie via Modbus TCP. Zo maakt de TBEN-S-2COM het mogelijk te worden gebruikt in grote data toepassingen voor predictief onderhoud ook voor apparaten met seriële interface.
Meer informatie
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

