Product TBEN-S2-2COM-4DXP
compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
2 configureerbare seriële interfaces en 4 universele digitale kanalen
Bestelnummer: 6814031- PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
 - Geïntegreerde ethernetswitch
 - Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
 - 2 x M8, 4-polig, Ethernet-veldbusverbinding
 - PROFINET S2 systeemredundantie
 - Glasvezelversterkte behuizing
 - Schok- en vibratiebestendig
 - Volledig vergoten module-elektronica
 - Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
 - 4-polige M8-connector voor voeding
 - Galvanisch gescheiden spanningsgroepen
 - ATEX-zone 2/22
 - Ingangsdiagnose per groep
 - max. 0.5A per uitgang
 - uitgangsdiagnose per kanaal
 - Twee vrij te selecteren digitale kanalen per steekplaats
 - Twee seriële interfaces selecteerbaar als RS485 of RS232
 - Per seriële interface maximaal acht geïntegreerde modbus RTU-slaves
 - Vier vrij te selecteren digitale kanalen als in- of uitgang
 - Programmeerbare ARGEE
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101310269 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) | 
| Goederencode | 85176200000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 217 g | 
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic | 
| Signaaltype | RS232, RS485, Digitale ingang, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang | 
| Aansluittechniek signaal | M12 | 
| Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) | 
| Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s | 
| Aansluittechniek veldbus | 2 x M8, 4-polig | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K | 
| Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC | 
Data Sheets
Accessoirelijst
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								TB-SG-S
								 Beschermende behuizing voor TBEN-S blok I/O-modules voor gebruik in ATEX zone 2/22  | 
							100014866 | 
Aansluittoebehoren - voeding
								 
								 | 
							
								PKG4M-2-PSG4M/TXL
								 Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625673 | 
								 
								 | 
							
								PKG4M-2/TXL
								 Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625553 | 
								 
								 | 
							
								PKW4M-2/TXL
								 Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625559 | 
Aansluittoebehoren - I/O
								 
								 | 
							
								RSE57-TR2/RFID
								 Afsluitweerstand voor de opbouw van een RFID-lijntopologie  | 
							6934908 | 
								 
								 | 
							
								VT2-FKM5-FKM5-FSM5
								 T-verdeler voor de opbouw van een RFID-lijntopologie  | 
							6930573 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625608 | 
								 
								 | 
							
								RKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625604 | 
								 
								 | 
							
								WKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Verlengkabel; M12-contraconnector, haaks, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625636 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625640 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625612 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig naar M12-connector, recht, 5-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625644 | 
								 
								 | 
							
								VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
								 2-voudige verdeelsystemen – Y-verdeler met kabel, M12-connector, recht, 4-polig - 2 × M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, zwart  | 
							6628112 | 
								 
								 | 
							
								RK 4.4T-2-RS 4.4T
								 Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, M12-connector, recht, 4-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com  | 
							U2445 | 
								 
								 | 
							
								RK 4.5T-2-RS 4.5T
								 Kabelset voor actuator en sensor, verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, M12-connector, recht, 5-polig, IP68, IP69K, kabellengte: 2 m, kabelmantel pvc, grijs, andere kabellengten en uitvoeringen verkrijgbaar, zie www.turck.com  | 
							U2187-1 | 
Aansluittoebehoren - netwerk
								 
								 | 
							
								PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
								 Kabel voor Industrial Ethernet, gebruik als brug voor het aansluiten van de TBEN-S-module; M8-connector, recht op M8-connector, recht, kabellengte: 0,2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6630376 | 
								 
								 | 
							
								PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
								 Kabel voor industrieel ethernet, verlengkabel, M8-connector, recht naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6635237 | 
								 
								 | 
							
								PSGS4M-RJ45S-4422-2M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M8-connector, recht naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6635247 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-PSGS4M-4422-2M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen  | 
							6635160 |