Product VT2-FKM5-FKM5-FSM5
2-weg splitter
T-verdeler zonder kabel
Bestelnummer: 6930573- M12 × 1
- Koppeling - connector - koppeling, 5-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
EAN | 4047106163747 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 28 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | T-verdeler |
Connector B | M12 × 1 |