Product WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Actuator- en sensorkabel / PUR
Verlengkabel
Bestelnummer: 6625640- M12-contraconnector, haaks, 4-polig
 - M12-stekker, recht, 4-polig
 - Mantelmateriaal: PUR
 - Mantelkleur zwart
 - Geschikt voor kabelrupsen
 - Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
 - Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
 - Lasvonkenbestendig
 - Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
 - Bijzonder slijtvast
 - Beschermingsklasse: IP67, IP69K
 - kabellengte: 2,0 meter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101269895 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | PL | 
| Gewicht | 88 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal | 
| Uitvoering | Extension Cable | 
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Nominale spanning | 250 V | 
| Stroombelastbaarheid | 4 A | 
| Kabeldiameter | Ø 4.5 mm | 
| Kabellengte | 2.0 m | 
| Kabelmantel | PUR, Zwart | 
| Aantal geleiders | 4 | 
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K | 
| Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen | 
| Certificaten | cULus | 
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)  | 
							6936170 | 
								 
								 | 
							
								BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
								 markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend  | 
							6936206 | 
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
								 Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket  | 
							100048170 |