Conditiebewaking van kabels dankzij M12Plus connectoren
Turck verplaatst de conditiebewaking van de bekabeling rechtstreeks naar de stekkerverbinding - inclusief draadloze meetwaardeoverdracht via Bluetooth Low Energy
Snel lezen
Defecte bekabeling en contactproblemen kunnen leiden tot dure fabrieksonderbrekingen en ongeplande onderhoudswerkzaamheden - en zijn een van de meest voorkomende oorzaken van storingen. De slimme M12Plus connectoren van Turck bieden nu een oplossing en maken conditiebewaking van kabels en contacten mogelijk door stroom en spanning te meten. De kabel wordt continu geanalyseerd dankzij de functie voor vroegtijdige detectie van spanningsval. Foutbronnen kunnen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd omdat aan elke stekker een uniek adres wordt toegewezen. Dit zorgt voor een probleemloze werking van de installatie en voorkomt kostbare storingen of ongepland onderhoud. De M12Plus connector maakt een compleet nieuwe benadering van voorspellend onderhoud mogelijk.
Ondanks de verdere ontwikkeling van draadloze systemen en communicatieverbindingen vereist de digitale transformatie van de industrie ook in de toekomst veilige kabelverbindingsoplossingen. Naarmate de ontwikkeling van het Industrial Internet of Things (IIoT) voortschrijdt, zullen slimme en netwerkapparaten ook altijd een betrouwbare communicatieverbinding en stroomvoorziening nodig hebben. Connectiviteit speelt dus ook een cruciale rol in de digitale transformatie van de industrie.
Turck biedt al tientallen jaren een breed scala aan connectiviteitsproducten, van de standaard M12 connector tot splitters en talloze varianten tot op maat gemaakte snoersets. Het uitgebreide aanbod van Turck, inclusief verschillende verbindingstypes en kabelvarianten, creëert een reeks flexibele combinatiemogelijkheden die een groot aantal toepassingen afdekken.
Technologie voor vroegtijdige detectie van problemen
De tijd staat echter niet stil, ook niet op het gebied van aansluittechniek. De M12Plus connector van Turck is een van de nieuwste innovaties op dit gebied en bestaat uit een M12 connector met geïntegreerde spannings- en stroombewakingselektronica, die is ontwikkeld in samenwerking met IMS Connector Systems en het Fraunhofer EMI. De M12Plus connector verplaatst de conditiebewaking van kabels die onderhevig zijn aan zware belasting direct naar het niveau van de verbindingstechnologie.
Naast de ingebouwde meettechnologie heeft de M12Plus ook een ingebouwde Bluetooth-chip. Hierdoor kan hij spanningen en stromen meten en deze meetwaarden naar een data-interface in de installatie sturen, zoals de TBEN-PLC van Turck. Met een Bluetooth-dongle kan de robuuste IP67-controller een groot aantal Bluetooth-apparaten uitlezen en de scanintervallen kunnen worden aangepast aan de specifieke toepassing om optimale prestaties te garanderen. De kabelgegevens worden in realtime overgebracht naar de controller. Deze informatie kan worden gebruikt om potentiële problemen te bepalen, zoals spanningsverliezen in de kabel of het stekkercontact, nog voordat de verbinding daadwerkelijk uitvalt. Indien nodig kan de controller zo worden geprogrammeerd dat er een alarm wordt geactiveerd zodra een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt.
Effectieve bescherming tegen kabelstoringen
De geleidelijke degradatie van de koperdraad kan steeds vaker voorkomen in toepassingen waar kabels vaak gebogen worden in sleepkettingen of op robots. De miljoenen trek- en torsiespanningen die in deze toepassingen aanwezig zijn, tasten de kwaliteit van het koper aan en kunnen breuken in de draden of strengen veroorzaken.
De slimme M12Plus connector met geïntegreerde meetelektronica bestaat uit een 4-aderige kabel (4 x 0,34 mm²) uit de TXL-serie met een polyurethaan buitenmantel en is speciaal ontworpen voor gebruik in sleepkettingen. Aan beide uiteinden van de sensor-/actiekabel zijn A-gecodeerde M12 connectoren aangebracht. Dit ontwerp voldoet aan de nieuwste standaard die in veel industriële installaties wordt gebruikt.
De sensor die geïntegreerd is in de M12Plus connectoren maakt een nauwkeurige meting van spanning en stroom mogelijk op de mannelijke en vrouwelijke connector. Door de ingangs- en uitgangswaarden te vergelijken, kunnen problemen zoals kabelknikken, kabelbreuken of een ontoereikende stroomtoevoer vroegtijdig worden opgespoord. De zeer nauwkeurige meetwaarden maken een nauwkeurige bewaking van de contactkwaliteit mogelijk voor een duurzame en betrouwbare connectiviteit. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals contactcorrosie of slijtage door herhaaldelijk koppelen.
Geoptimaliseerde beschikbaarheid van de installatie dankzij nauwkeurige kabellocatie
Een installatie met duizenden aansluitingen vormt een groot probleem: in het geval van een storing in een kabelverbinding moet een technicus allereerst de storing in het veld lokaliseren en dit natuurlijk zo snel mogelijk doen om financiële verliezen door uitval van de installatie te minimaliseren. Met IP67-connectoren vergt dit veel meer inspanning dan met de bedrading in een schakelkast.
De slimme M12Plus connector van Turck biedt hier een oplossing en biedt een cruciaal voordeel voor lokalisatie: het unieke MAC-adres van elke M12Plus connector maakt het mogelijk om de kabel die het risico loopt defect te raken direct via de documentatie te identificeren. Zonder kostbare tijd te verspillen aan het lokaliseren van storingen, kan een technicus nu de getroffen kabel vervangen door de juiste vervanging op het moment dat hij dat wil, zodat de fabriek kan blijven draaien zonder ongeplande uitvaltijd.
Configuratie via Turck Automation Suite
De configuratie van de M12Plus connectoren en de visualisatie van meetwaarden kan eenvoudig worden uitgevoerd via Turck's IIoT- en servicetool TAS (Turck Automation Suite). De browsergebaseerde toolkit is in de nieuwste release uitgebreid met de nodige functionaliteiten. Elke M12Plus kan bijvoorbeeld een individuele aanduiding krijgen via TAS. Als u op zoek bent naar een specifieke connector in uw fabriek, kunt u deze specifiek laten knipperen door erop te klikken. Ook de visualisatie van de toegepaste stroom- en spanningswaarden kan via TAS met een muisklik worden opgeroepen.
Vooruitblik
De getoonde M12Plus is het eerste model van een nieuwe generatie slimme connectoren die in een groot aantal andere varianten kan worden ontworpen en speciaal kan worden afgestemd op individuele eisen. Dit omvat verdere ontwikkelingen zoals toepassingsspecifieke ontwerpen, kabels met verschillende doorsneden, verschillende aantallen aders en een brede selectie spanningsbereiken.
Auteur | Andreas Ix is directeur productmanagement connectiviteit bij Turck
Expert Talk: M12Plus
Walk & Talk: M12Plus
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide



-turck-image.jpg)


