Product  RKE4.4T-1-RSE4.4T/TXP

Actuator- en sensorkabel / PUR

Verlengkabel

Met meetfunctie voor spanning en stroom

Bestelnummer: 6700001
    • M12-contraconnector, recht, 4-polig
    • M12-connector, recht, 4-polig
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: zwart
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Chemicaliën- en oliebestendig
    • Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Lasvonkenbestendig
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Bijzonder slijtvast
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 1,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101632729
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 67  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Transparant
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Transparant
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.5 mm
Kabellengte 1.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen, Geschikt voor robots

Montagetoebehoren

6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top