Ethernet met hoge beschikbaarheid in ATEX zone 1
excom ethernet gateway GEN-2G minimaliseert de bekabelingsinspanning bij de productie van lithium-ionbatterijen
Uitdaging
Bij de productie van lithium-ionbatterijen zijn er bij processtappen zoals het vullen met elektrolyt en het aanbrengen van een coating explosieve atmosferen aanwezig. Toch moeten er in deze gevaarlijke omgevingen talrijke sensoren en actuatoren betrouwbaar worden aangesloten. Traditionele punt-tot-puntbekabeling leidt tot hoge installatiekosten en bemoeilijkt het onderhoud. Bovendien is de ruimte in schakelkasten uiterst beperkt. Operators hebben behoefte aan een I/O-oplossing die de bekabeling vermindert, veilige communicatie garandeert, diagnostiek en procesoptimalisatie vereenvoudigt en voldoet aan internationale Ex-certificeringen.
Voordelen
- Tijdwinst dankzij minimale bekabelingsinspanning
- Hoge systeembeschikbaarheid door verschillende redundantieconcepten
- Toekomstbestendig: parallelle datacommunicatie voor IIoT, monitoring en diagnostiek – zelfs in Zone 1
- Eenvoudig onderhoud en diagnostiek via multiprotocol ethernet
Oplossing
Het excom systeem voor externe I/O van TURCK voor ATEX Zone 1 verzendt signalen van intrinsiek veilige sensoren en actuatoren in Zone 0 en 1 via ethernet naar de hogere controller. De communicatie tussen de niet-Ex- en Ex-gebieden verloopt via glasvezel met behulp van TURCK's mediaconverters FOCEN11Ex-2G en FOCEN11-3G – over afstanden tot 2500 m. Vanaf dit punt kunnen meerdere excom stations worden geïntegreerd met behulp van de GEN-2G Ethernet Gateway via koperkabels en communiceren via PROFINET, EtherNet/IP of Modbus TCP.
Gebruikers implementeren de compacte MT08-2G-modulehouder met de GEN-2G Ethernet Gateway. Van daaruit worden de gegevens via ethernet naar de controller van de productielijn verzonden. Alle excom componenten zijn gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en kunnen in compacte kasten worden geïnstalleerd om ruimte te besparen. Geïntegreerde diagnosefuncties leveren status- en procesgegevens. Dankzij multiprotocolondersteuning kunnen deze gegevens parallel over dezelfde lijn worden verzonden, wat maximale veiligheid voor procesgegevenscommunicatie garandeert. excom wordt beschouwd als het meest compacte I/O-systeem in zijn soort. Geen enkel ander redundant I/O-systeem voor Ex-gebieden kan tot 960 signalen in een standaard schakelkast aansluiten.
Meer informatie
- Link naar het product: GEN-2G Gateway voor Zone 1
- Link naar de producten: FOCEN11Ex-2G en FOCEN11-3G Media Converters
- Link naar het product – Ethernet Gateway GEN-2G
- Link naar het product – Fiber optische ethernet media converter voor Zone 1
- Link naar het product – Module rack voor 8 modules MT08-2G
- In één oogopslag: Veilig gebruik van ethernet in Ex omgevingen
- Technologie pagina: Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide




-turck-image.jpg)