Product MT08-2G
I/O-systeem excom
Zone-1-Modulträger für 8 Module
Bestelnummer: 9100684- Modulträger zur Aufnahme von bis zu 8 E/A‐Modulen, 1 Gateway und 1 Netzteil
- Die Klemmen für die Signalanschlussebene sind im Zubehör erhältlich

Algemene gegevens
| EAN | 4047101306101 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- rack (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85381000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 2006 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | Moduledrager |
| Aansluittechniek veldbus | 1 x 9-pol. D-SUB |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
| PTB 00 ATEX 2194 U | 2522 KB |
| IECEx PTB 13.0040 U | 471 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 133 KB |
| KOSHA 17-AV4BO-0109U | 672 KB |
| INMETRO - TÜV 13.1661 U | 5038 KB |
| FM18US0068X | 852 KB |
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1627 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2173 KB |
| excom I/O-systeem | 6915 KB |
Programmeersoftware
Montagetoebehoren
|
BM-PS
deksel voor niet-gebruikte voedingssteekplaats |
6884044 |
|
BM1
dummy module voor niet gebruikte steekplaatsen in de moduledrager |
6884036 |
Aansluittoebehoren
|
STB16-4RS/1.5-BU
set met 16 stuks 4-pol. klemmenblok, schroefklemmen blauw |
9909622 |
|
STB16-4RC/1.5-BU
set met 16 stuks 4-pol. klemmenblok, trekveerklemmen blauw |
9909623 |
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS busaansluitstekker voor RS485-IS, Fast Connect, enkel voor IS apparaten te gebruiken ! |
6890944 |