Met een IO-Link uitgang en twee schakeluitgangen is de CMVT ideaal voor conditiebewaking in bestaande of nieuwe installaties.
Gecombineerde trillings-/temperatuursensor met IO-Link
De CMVT-sensor van Turck evalueert trillings- en temperatuurgegevens intern en daarmee ook de eenvoudige retrofitting van conditiebewaking in bestaande installaties.
Turck heeft zijn productportfolio uitgebreid met de CMVT, een robuuste trillingssensor met geïntegreerde temperatuurmeting voor conditiebewakingstoepassingen. Trilling en temperatuur zijn de belangrijkste karakteristieke waarden om machinefouten, bijvoorbeeld door onbalans van roterende onderdelen, vroegtijdig te detecteren. De CMVT detecteert trillingen op drie assen en evalueert deze intern. Bij overschrijding van de ingestelde grenswaarden geeft hij direct een waarschuwingssignaal af - via IO-Link of als schakelsignaal.
Voordelen
- Onderhouds- en slijtagevrij
 - Machinebewaking zonder PLC-integratie dankzij interne data preprocessing
 - Ideaal voor nieuwe apparatuur en aanpassing van bestaande machines
 
Eenvoudig gebruik via IO-Link master
De schakeluitgang is bijzonder geschikt voor het opzetten van retrofit- en standalone-toepassingen, omdat hij direct als trigger voor een signaallampje kan worden gebruikt - zonder dat integratie in bestaande besturingssystemen nodig is. De inbedrijfstelling van de sensor is eenvoudig dankzij de Turck Vibration Monitor. De tool visualiseert de trillings- en temperatuurgegevens live in elke webbrowser en kan gemakkelijk worden gebruikt via elke Turck IO-Link master - zonder dat er extra software nodig is. Andere informatie, zoals bedrijfsuren, kan via IO-Link worden uitgevoerd en naar cloudsystemen worden verzonden.
Eenvoudigere conditiebewaking
De sensor detecteert versnellingen in g en trillingssnelheden in mm/s over een breed frequentiebereik. De slimme voorbewerking van de sensorgegevens maakt ook de directe uitvoer van piek-piekwaarden of rms-waarden van versnelling en snelheid mogelijk. De CMVT voert hier drempelwaarden uit in overeenstemming met ISO 10816-3, wat de conditiebewaking volgens de normen aanzienlijk vereenvoudigt.
INDUSTRIEËN
- Automotive
 - Food & beverage
 - Logistiek
 - Machinebouw
 
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
•    3-assige trillingsmeting
•    IO-Link & PNP/NPN
•    Trillingsmeter
GERELATEERDE CONTENT
Expert Talk: Vibratie/Temperatuur Sensor CMVT
In deze Expert Talk bespreken Product Marketing Manager Sei Seidel Sridhavan en Michael Troska, Product Manager Inclinatie & Vibratie Sensoren, de functies en mogelijke toepassingen van de CMVT sensor.
Walk & Talk: Vibratie/Temperatuur Sensor CMVT
Krijg een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert in deze Walk & Talk
        
    Toepassing: Conditiebewaking van koelinstallaties
Gecombineerde conditiebewakingssensor met IO-Link meet trillingen en temperatuur om de bedrijfsveiligheid van koelinstallaties en koelers te garanderen
        
    Familielid: Magnetische veld-/temperatuursensor met IO-Link
De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert veranderingen in het magnetische veld op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden. Lees meer!
        
    Familielid: Sensor voor conditiebewaking met IO-Link
Turck's CMTH gecombineerde vocht- en temperatuursensor is beschikbaar in een compacte variant met verbeterde IIoT-integratie voor slimme conditiebewakingstoepassingen. Meer informatie!
        
    In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
        
    In één oogopslag: Condition Monitoring in bestaande systemen
Oplossingen op maat voor conditiebewaking met behulp van nauwkeurige sensoren en veilige draadloze netwerken
        
    Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
PRODUCT DATA
    
                
    
    
    Alle details over de CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
    
                
    
    
    Alle details over de CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide

