Product CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Vibratie- en temperatuursensor
Voor Condition Monitoring met IO-Link
Bestelnummer: 100016543- Rechthoekig, kunststof, Ultem
- Statusweergave via LED
- Versnellings- en snelheidsuitvoer RMS of peak-to-peak van de trilling
- Meetbereik versnelling 16 g
- Detectie over 3 as
- Meetbereik temperatuur -40 °C tot +85 °C
- Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
- 18…30 V DC, communicatie via IO-Link
- 10…30 V DC, SIO-modus PNP/NPN-schakeluitgangen
- Connector, M12 × 1, 4‐polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101520408 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 85 g |
Technische gegevens
| Functie | Trillings-/temperatuursensor |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Ultem |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
Functietoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |