De Zone 1 ethernet gateway voor het excom I/O-systeem maakt op gegevens gebaseerde monitoring en procesoptimalisatie in bestaande fabrieken mogelijk

Intrinsiekveilige ethernet gateway voor zone 1

Met de GEN-2G-gateway voor zijn hoog beschikbare excom I/O-systeem is TURCK de eerste fabrikant die intrinsiek veilige, op koper gebaseerde ethernet naar ATEX Zone 1 brengt

TURCK presenteert een nieuwe oplossing voor ethernetcommunicatie in potentieel explosieve omgevingen. De GEN-2G multiprotocol gateway maakt voor het eerst een continue, intrinsiek veilige, op koper gebaseerde ethernetinfrastructuur mogelijk in ATEX Zone 1. De nieuwe oplossing breidt het bestaande excom systeem uit met de GEN-3G Zone 2 gateway, waardoor nu ook in Zone 1 eenvoudig kan worden omgeschakeld van Profibus DP naar ethernetcommunicatie, zonder de I/O en sensorniveau te vervangen.

Eenvoudige installatie en consistent systeemlandschap

De communicatie tussen niet-gevaarlijke en gevaarlijke zones verloopt via glasvezelkabels met de FOCEN11Ex-2G- en FOCEN11-3G-mediaconverters van TURCK – over afstanden tot 2500 m.

Voordelen

  • Kosteneffectief, omdat bestaande I/O-modules kunnen blijven worden gebruikt.
  • Snelle en eenvoudige integratie in bestaande excom installaties. 
  • Transparante communicatie via standaardprotocollen.
  • Toekomstbestendig dankzij parallelle datacommunicatie voor IIoT, monitoring en diagnostiek.
  • Hoge systeembeschikbaarheid dankzij verschillende redundantieconcepten.

Vanaf dit punt kunnen meerdere excom stations intrinsiekveilig worden geïntegreerd via koperkabels in Zone 1. Dit maakt de voorheen gebruikelijke, kostbare point-to-point-installatie van elk station via glasvezelkabel overbodig. De GEN-2G multiprotocol gateway maakt zelfs hot swapping tijdens het gebruik mogelijk zonder dat een brandblusser nodig is. Met de GEN-2G kunnen bestaande excom installaties ook snel en kosteneffectief worden omgezet naar ethernetcommunicatie en toekomstbestendig worden gemaakt. 

Wereldwijde en maritieme goedkeuringen

Internationale goedkeuringen zoals ATEX, IECEx, CCC en andere, evenals maritieme goedkeuringen (DNV, BV, LR, ABS, KR) breiden het toepassingsgebied van het systeem uit. De oplossing maakt een eenvoudige aansluiting van sensoren en actuatoren mogelijk, evenals de integratie van HART-gegevens voor diagnostiek en IIoT-toepassingen. Aangezien de gehele excom-familie systeemgoedkeuring heeft voor gevaarlijke omgevingen, hoeven uitbreidingen niet opnieuw te worden goedgekeurd; dit kan door de gebruiker worden gedaan.


INDUSTRIEËN

  • Chemische, olie- en gasindustrie
  • Scheepsbouw 
  • Farmaceutische en biotechnologische industrie
  • Waterstofindustrie 
  • Batterijproductie

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Intrinsiekveilige ethernet tot zone 1
  • Multiprotocol-gateway voor Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP
  • Diverse redundantieconcepten 
  • Hot swap: aansluiten en verwijderen tijdens bedrijf zonder brandgevaar
  • FOC-mediaconverter voor kabellengtes tot 2500 m

GERELATEERDE CONTENT

Expert Talk: GEN-2G Gateway voor Zone 1

Technisch trainer Jörg Tauert en Jorge Garcia, productmanager procesautomatiseringssystemen, bespreken de functies en mogelijke toepassingen van TURCK's GEN-2G-gateway voor ATEX-zone 1. Bekijk het nu!


Walk & Talk: GEN-2G Gateway voor Zone 1

Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert


Toepassing: Ethernet met hoge beschikbaarheid in ATEX Zone 1

excom ethernet gateway GEN-2G minimaliseert de bekabelingsinspanning bij de productie van lithium-ionbatterijen. Meer informatie!


In één oogopslag: Veilig gebruik van ethernet in Ex omgevingen

Voorspellend onderhoud: Analyseer uw procesgegevens tot in zone 0


Technologie pagina: Ethernet in gevaarlijke omgevingen

Technische achtergrond informatie over ethernet in gevaarlijke omgevingen


Whitepaper: Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen

Lees meer over de voordelen, mogelijkheden en technische uitdagingen van het gebruik van Industrial Ethernet in explosie gevaarlijke omgevingen van de procesautomatisering.


PRODUCT DATA

Alle details over de GEN-2G Gateway voor Zone 1

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Alle details over de FOCEN11Ex-2G en FOCEN11-3G Media Converters

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven