Product  TNLR-Q80L400-H1147

HF lees-/schrijfkop

Bestelnummer: 7030204
    • inzetbaar in rollenbaan-toepassingen
    • rechthoekig, 80x400mm, hoogte 25mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101206869
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 1218  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 400 x 80 x 25 mm, Q80L400
Schrijf-leesafstand max. 345 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top