Product Q45VR2LVQ
Photoelectric Sensor
retro-reflectieve sensor
Bestelnummer: 3037002Altern. bestelnummer : 37002
- connector, 7/8"
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 90…250 VAC
- relaisuitgang, wisselcontact (SPDT)
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar

Algemene gegevens
EAN | 662488370022 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- retro-reflectief |
Goederencode | 85365080000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 261 g |
Technische gegevens
Functie | Retro-reflectieve sensor |
Bedrijfsmodus | Niet-gepolariseerd |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 80…9000 mm |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 90…250 VAC |
Uitgangsfunctie | Wisselcontact, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Montagetoebehoren
![]() |
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
![]() |
SMB30FAM10
montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3011185 |
![]() |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Functietoebehoren
![]() |
BRT-3
Ronde reflector, reflectiefactor 1.0, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20…+60 °C |
3016164 |