Product SMB30FAM10
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3011185Altern. bestelnummer : 11185
- montagebeugel
- roestvaststaal
- geschikt voor bouwvormen met 30mm schroefdraad
- schroefdraad M10 x 1,5

Algemene gegevens
| EAN | 662488111854 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 153 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 78.4 x 75 mm |