Product WAS5-THERMO
Confectioneerbare connector
M12 x 1 connector met Pt1000 sonde
Bestelnummer: 6824260- Toebehoren voor thermo-elementmodule
- Afsluitweerstand
- M12 × 1 cilindervormige connector
- Voor de compensatie van koude verbindingen
- Geïntegreerde Pt1000-sensor

Algemene gegevens
| EAN | 4047101179859 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 27 g |
Technische gegevens
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Omgevingstemperatuur | -25…+90 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL gelisted |