Product KLR1
Montagetoebehoren
Montagebeugel
Voor montage van INT magneetveldsensoren
Bestelnummer: 6970600- Montage op ronde cilinders met behulp van spanbanden (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Voor verschillende cilinderdiameters
- Kunststof beugel gemaakt van Trogamid

Algemene gegevens
| EAN | 4047101114324 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 9 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | Ronde cilinders; trekstangcilinders |
| Bouwgrootte | 33 x 15 x 9 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Trogamit |