Product MF-CK40-3S

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246308 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 56 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | beschermbehuizing |
| Voor gebruik met | Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
| Bouwgrootte | 65 x 45 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |