Product M1-Q25L
Toebehoren
Montagebeugel
voor lineaire meetsensoren LI-Q25L
Bestelnummer: 6901045- Montagesokkel voor lineaire meetsensoren Q25L
- Geanodiseerd aluminium
- verpakkingseenheid: 2 stuks
- aanbevolen aandraaimoment: 3 Nm
Algemene gegevens
EAN | 4047101229035 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
Goederencode | 76169990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 25 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Montagebeugel |
Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |
Bouwgrootte | 68.1 x 15.2 x 10 mm |