Product  HT-IDENT-H1147

HF lees-/schrijfkop

Voor handbediening

Bestelnummer: 7030236
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101206951
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 585  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm greep
Bouwgrootte 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT
Schrijf-leesafstand max. 115 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing geel
Omgevingstemperatuur -25…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top