Product  CF-P-6-G1/4-A4

Toebehoren

Klemringkoppeling

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910485
    • Compressieaansluiting voor directe montage van temperatuursensoren in de TP-productserie
    • Roestvast staal
    • PTFE-klemring
    • voor sonde met 6 mm diameter
    • procesaansluiting G1/4" externe schroefdraad
#

Algemene gegevens

EAN 4047101543810
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 33  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemringkoppeling
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting G 1/4” buitendraad
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top