Product TNLR-Q80-H1147-EX
HF lees-/schrijfkop
Voor explosiegevaarlijke omgevingen
Bestelnummer: 7030303- rechthoekig, hoogte 40 mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22

Algemene gegevens
EAN | 4047101228380 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 84719000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 340 g |
Technische gegevens
Technologie | HF RFID |
Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
Schrijf-leesafstand max. | 165 mm |
Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, geel |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |