Product TW-L86-54-C-B128
Tag HF
Smart-Card
Bestelnummer: 6900479- EEPROM, geheugen 128 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101289657 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 5 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Smart-Card |
| Bouwgrootte | 86 x 54 mm |
| Montage | Metaalvrij |
| Geheugengrootte | 128 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 112 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PC |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+50 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |