Product TW-R16-B128
Tag HF
Bestelnummer: 6900501- EEPROM, geheugen 128 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal
Algemene gegevens
EAN | 4047101289664 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85235110000 |
Land van herkomst | MY |
Gewicht | 1.588 g |
Technische gegevens
Technologie | HF RFID |
Geheugentype | EEPROM |
Bouwvorm | Hard-tag |
Diameter behuizing | Ø 16 mm |
Montage | Metaalvrij |
Geheugengrootte | 128 Byte |
Vrij bruikbaar geheugen | 112 Byte |
Materiaal behuizing | Kunststof, PPS |
Materiaal actief vlak | Kunststof, PPS, Zwart |
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
Temperatuur buiten detectiebereik | -25…+120 °C |
Beschermingsgraad | IP69K |