Product TN-Q14-0.15-RS4.47T
HF lees-/schrijfkop
Bestelnummer: 7030235- rechthoekig, hoogte 14mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
Algemene gegevens
EAN | 4047101206944 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 84719000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 64 g |
Technische gegevens
Technologie | HF RFID |
Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
Schrijf-leesafstand max. | 72 mm |
Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, geel |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |