Product  TX700-MOUNT-10

TX HMI / PLC-serie

TX700 Montagetoebehoren voor 10” apparaten

Montagebeugel en voedingsaansluiting

Bestelnummer: 100003189
    • Montagetoebehoren voor gebruik met HMI's van de TX700 productfamilie
    • 9 montageklemmen, voldoende voor apparaten tot en met 10"
    • 1 connector voor de spanningsvoeding
    • 1 connector voor de seriële interface
#

Algemene gegevens

EAN 4047101476606
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73181900900
Land van herkomst IT
Gewicht 136  g

Technische gegevens

Productfamilie TX700, TX800

Select Country

Turck worldwide

to top