Product  FEN20-4IOL

Compact IP20 Multiprotocol I/O Station

4 IO-Link-masterkanalen

Bestelnummer: 6814140
    • FLC-/ARGEE-programmeerbaar
    • EtherNet/IP™ apparaat
    • Modbus TCP-server
    • PROFINET-apparaat
    • 2 RJ45-poorten voor de ethernetaansluiting
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • 10/100 Mbps
    • C/Q als digitale in- of uitgangen configureerbaar
    • V1+1…V1+4 configureerbaar als aan, omschakelbaar of uit
    • Beschermingsklasse IP20
#

Algemene gegevens

EAN 4047101501711
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst US
Gewicht 114  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Signaaltype IO-Link, Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Aansluittechniek signaal Screw terminal
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Aansluittechniek veldbus schroefklemmen
Transmissiesnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s, half-/volduplex, auto negotiation, auto crossing
Aansluittechniek Ethernet 2 × RJ45
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

Z0076

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top