Product TW-BV10X1.5-19-K2
Tag HF
Bestelnummer: 6901382- M10 draadeind met gele kap
- FRAM, geheugen 2 kByte
- Minimaal 300 montagecycli bij 2 Nm
Algemene gegevens
EAN | 4047101198751 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85235110000 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 19 g |
Technische gegevens
Technologie | HF RFID |
Geheugentype | FRAM |
Bouwvorm | Hard-Tag met schroefdraad |
Diameter behuizing | Ø 10 mm |
Montage | Op metaal |
Geheugengrootte | 2048 Byte |
Vrij bruikbaar geheugen | 2000 Byte |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4435 (AISI 316L) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, PA6.6, Geel |
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
Temperatuur buiten detectiebereik | -45…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP69K |