Product AB-M5
Toebehoren
Axiale verbinding voor geleid positioneringselement, gemaakt van staal
Bestelnummer: 6901057- Axiale verbinding voor M5-schroefdraad, gemaakt van staal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101256628 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 22 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Axiale verbinding |
| Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |
| Materiaal behuizing | metaal |