Product RA5-QR24
Toebehoren
Reductiehuls
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1590932- Adapterhuls 6 mm
 - Materiaal: aluminium
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101287158 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) | 
| Goederencode | 76169990990 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 20 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reductiehuls | 
| Voor gebruik met | Encoders | 
| Materiaal behuizing | aluminium |