Product RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6633193- Mantelmateriaal: PP-EPDM
- Mantelkleur: wit
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig conform EN 60811-2-1
- Vrij van halogeen en siliconen
- Bijzonder slijtvast
- Conform RoHS II/REACH
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- Contraconnector recht M12, roestvaststaal
- Connector recht M12, roestvaststaal
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101497526 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 156 g |
Technische gegevens
Toepassing | RFID |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, PP, Wit |
Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A |
Connector B | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, PP, Wit |
Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A |
Nominale spanning | 60 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 8 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PP-EPDM, Wit |
Aantal geleiders | 2 |
Beschermingsgraad | IP67, IP69K |