Product  TX200-MOUNT-07

TX HMI / PLC-serie

TX200 Montagetoebehoren voor 7” apparaten

Montagebeugel en voedingsaansluiting

Bestelnummer: 100003206
    • Montagetoebehoren voor gebruik met HMI's van de TX200 productfamilie
    • 4 montageklemmen, voldoende voor apparaten tot en met 7"
    • 1 connector voor de spanningsvoeding
    • Connector voor de seriële en CAN-interface
#

Algemene gegevens

EAN 4047101477016
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73181900900
Land van herkomst IT
Gewicht 65  g

Technische gegevens

Productfamilie TX200

Select Country

Turck worldwide

to top