Product IO-Link Starterkit
IO-Link Starterkit
Bestelnummer: 100012813- Complete set inclusief IO-Link-client, IO-Link-sensoren, I/O-hub, parametreersoftware en toebehoren
 - Inclusief voeding van 230 VAC/24 VDC
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101514629 | 
| Goederencode | 85369095000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 1647 g | 
Data Sheets
Configuratiesoftware
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								PSGS4M-RJ45S-4414-1M
								 Kabel voor Industrial Ethernet, verlengkabel, M8-connector naar RJ45-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 1 m, mantelmateriaal: PUR, groen; CAT 5E volgens ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A  | 
							6933004 | 
								 
								 | 
							
								RKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625604 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								TBEN-S2-4IOL
								 compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A  | 
							6814024 | 
								 
								 | 
							
								TBIL-S4-8DXP
								 8-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 8 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master  | 
							100002596 | 
								 
								 | 
							
								BI10U-M18-IOL6X2-H1141
								 Inductieve sensor, cilindrisch, schroefdraad, 18 mm, messing verchroomd  | 
							1644875 | 
								 
								 | 
							
								RU40U-M18M-AP8X2-H1151
								 Ultrasoonsensor, cilindrisch, schroefdraad, 18 mm, messing vernikkeld  | 
							1610094 | 
								 
								 | 
							
								K50L2RGBKQ
								 RGB-LED-indicatielamp  | 
							3802158 |