Product K50L2RGBKQ
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3802158Altern. bestelnummer : 802158
- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1,5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- Tot 12 vooraf gedefinieerde of miljoenen autogeconfigureerde kleuren weer te geven
- Knipperfunctie, alternering, tweekleurige weergaven en intensiteitscontrole
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 18…30 VDC

Algemene gegevens
EAN | 662488015008 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 145.15 g |
Technische gegevens
Functie | Spot-licht |
Lichtsoort | RGB |
Dimbaar | Programmeerbaar |
In cascade monteerbaar | Nee |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, potentiaalvrij |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Productflyer
Montagetoebehoren
![]() |
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |