Product  TBIL-S4-8DXP

I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master

8 universele digitale kanalen, 4 M12-poorten

Bestelnummer: 100002596
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
#

Algemene gegevens

EAN 4047101465709
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 160  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol IO-Link
Signaaltype Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O hub, I/O-module, Compact station
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren - I/O

6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
6625636
U2445
U2187-1

Aansluittoebehoren - netwerk

6625604

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top