Product  FEN20-4DIP-4DXP

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module

4 digital inputs, 4 universal digital channels

Bestelnummer: 6931090
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
#

Algemene gegevens

EAN 4047101308662
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst US
Gewicht 107  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Signaaltype Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Aansluittechniek signaal Screw terminal
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

Z0076

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top