Product RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Industriële stroomvoedingskabel
Aansluitkabel
Bestelnummer: U-19553- 7/8″-stekker, recht, 4-polig
- 7/8″-contraconnector, recht, 5-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: geel
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101324518 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, leiding (andere, niet geklassificeerd) [BAB084001] |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 258 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Geel |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Geel |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 600 V |
Stroombelastbaarheid | 9 A |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PVC, Geel |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238 |