Product  XS4SO

Veiligheidsmodule

veiligheidsuitgangsmodule

Bestelnummer: 3085073

Altern. bestelnummer : 85073

    • enkel in gebruik met een XS26-2xx veiligheidscontroller
    • PLe volgens ISO 13849‐1
    • SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
    • 4 onafhankelijke veiligheidsuitgangen
    • beschermingsgraad IP20
#

Algemene gegevens

EAN 662488850739
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 255  g

Technische gegevens

Functie Uitbreidingsmodule
Bouwvorm klemmenbehuizing
Elektrische aansluiting Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP20

Functietoebehoren

3085061
3085062
3085063
3085064

Select Country

Turck worldwide

to top