Product  XS26-2D

Veiligheidsmodule

uitbreidbare programmeerbare veiligheidscontroller

Bestelnummer: 3085062

Altern. bestelnummer : 85062

    • PLe volgens ISO 13849‐1
    • SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
    • instelling met drukknop of software
    • uitbreidbaar met relais-, ingangs- en uitgangsmodules
    • 26 ingangen, waarvan 8 configureerbaar in uitgangen
    • 2 onafhankelijke veiligheidsuitgangen
    • intuïtief programmeeroppervlak
    • Display
    • bedrijfsspanning 24 VDC +-20%
    • beschermingsgraad IP20
    • gratis software meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488850623
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 263.08  g

Technische gegevens

Functie Controller
Bouwvorm Rechthoekig
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Elektrische aansluiting Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing Kunststof
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP20

Aansluittoebehoren

3085078
3085076
3029482

Functietoebehoren

3029480
3029481
3085070
3085069
3085072
3085073
3085074
3085075

Select Country

Turck worldwide

to top