Product  XS8SI

Veiligheidsmodule

veiligheidsingangsmodule

Bestelnummer: 3085070

Altern. bestelnummer : 85070

    • enkel in gebruik met een XS26-2xx veiligheidscontroller
    • PLe volgens ISO 13849‐1
    • SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
    • 8 veiligheidsingangen, waarvan 2 configureerbaar in uitgangen
    • beschermingsgraad IP20
#

Algemene gegevens

EAN 662488850708
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 240  g

Technische gegevens

Functie Uitbreidingsmodule
Bouwvorm klemmenbehuizing
Elektrische aansluiting Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP20

Functietoebehoren

3085061
3085062
3085063
3085064

Select Country

Turck worldwide

to top