Product XS26-2
Veiligheidsmodule
uitbreidbare programmeerbare veiligheidscontroller
Bestelnummer: 3085061Altern. bestelnummer : 85061
- PLe volgens ISO 13849‐1
- SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
- instelling met drukknop of software
- uitbreidbaar met relais-, ingangs- en uitgangsmodules
- 26 ingangen, waarvan 8 configureerbaar in uitgangen
- 2 onafhankelijke veiligheidsuitgangen
- intuïtieve programmeeromgeving
- bedrijfsspanning 24 VDC +-20%
- beschermingsgraad IP20
- gratis software meegeleverd

Algemene gegevens
EAN | 662488850616 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 254.01 g |
Technische gegevens
Functie | Controller |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
Elektrische aansluiting | Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Configuratiebestand
Handboek
Handleiding
Productflyer
Programmeersoftware
Aansluittoebehoren
![]() |
XS/SC-TC2
klemmenblok met trekveerklemmen; 8 aansluitingen |
3085078 |
![]() |
XS/SC-TS2
klemmenblok met schroefklemmen; 8 aansluitingen |
3085076 |
![]() |
SC-XMP2
Programmeer-adapter |
3029482 |
Functietoebehoren
![]() |
SC-USB2
seriële USB-kabel; type A naar micro-B; lengte: 1.8m |
3029480 |
![]() |
SC-XM2
externe geheugenkaart; micro-B; EEPROM configuratie |
3029481 |
![]() |
XS8SI
Veiligheids-ingangsmodule (8 ingangen) |
3085070 |
![]() |
XS16SI
Veiligheids-ingangsmodule (16 ingangen) |
3085069 |
![]() |
XS2SO
Veiligheids-uitgangsmodule (2 uitgangen) |
3085072 |
![]() |
XS4SO
Veiligheids-uitgangsmodule (4 uitgangen) |
3085073 |
![]() |
XS1RO
tweekanalige veiligheidsrelaisuitgang (1 uitgang) |
3085074 |
![]() |
XS2RO
tweekanalige veiligheidsrelaisuitgang (2 uitgangen) |
3085075 |