Product TW860-960-Q27L97-M-B112
Tag UHF
Bestelnummer: 7030464- For outdoor use
- EEPROM, geheugengrootte 112 Byte
- TID-geheugen: 12 Byte
- Geschikt voor directe montage op metaal
Algemene gegevens
EAN | 4047101271218 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85235110000 |
Land van herkomst | MY |
Gewicht | 19 g |
Technische gegevens
Technologie | UHF RFID |
Gebruiksregio (UHF) | Wereld (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
Geheugentype | EEPROM |
Bouwvorm | Hard-tag |
Bouwgrootte | 97 x 27 mm |
Montage | Op metaal |
Geheugengrootte | 112 Byte |
Vrij bruikbaar geheugen | 64 Byte |
EPC geheugen | 16 Byte |
Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Blauw |
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -40…+80 °C |
Temperatuur buiten detectiebereik | -40…+80 °C |
Beschermingsgraad | IP69K |