Product NICP-M30-IOL2P8X-H1141
Inductieve koppelmodule
Primaire zijde
Bestelnummer: 4300101- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- DC 4-draads, 24 VDC
- 2 x PNP-uitgang
- connector, M12 x 1
- IO-Link-transmissie

Data Sheets
Configuratiesoftware
Handboek
Montagetoebehoren
![]() |
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
![]() |
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
![]() |
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
![]() |
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
Functietoebehoren
![]() |
TBIL-M1-16DIP
16-kanalige I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale pnp ingangen op een IO-Link master |
6814100 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem |
6827385 |
![]() |
BL67-4IOL
4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem |
6827386 |