Product  RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610115
    • Geluidsomvormerfront met PTFE-laag
    • Roestvaststalen front-opzetstuk
    • Cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • Aansluiting via M12 × 1 connector
    • Temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 15 cm
    • Reikwijdte: 100 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 16°
    • 1 × switching output, PNP
    • Teachable settings
    • NO/NC programmable
#

Algemene gegevens

EAN 4047101431957
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019900
Land van herkomst DE
Gewicht 64  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting recht
Reikwijdte 150…1000 mm
Resolutie 1 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L), PTFE-gecoat
Omgevingstemperatuur -5…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top