Product  TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs

Servicevenster voor compacte stations

Bestelnummer: 100028429
    • Servicevensters voor compacte stations gemaakt van kunststof
    • Transparant Lexan-materiaal
    • Serie: TBDP-L, TBEN-L, TBPN-L, TBIP-L
    • Wordt geleverd met schroef en afdichting
    • Standaardverpakking = 5 stuks
#

Algemene gegevens

EAN 4047101540635
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 46  g

Technische gegevens

Productfamilie TBEN-L
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top