Product  TX-RS485

TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

RS485-interface

Bestelnummer: 100002598
    • Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
    • RS485/RS422-interface
    • Galvanisch gescheiden
    • 9-polige SUB-D-contraconnector
    • Met plug-in-uitbreidingssleuf
#

Algemene gegevens

EAN 4047101465730
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85389091890
Land van herkomst IT
Gewicht 179  g

Technische gegevens

Productfamilie TX500, TX700
Apparaattype Uitbreidingsmodule
Montage op HMI's van de TX500- en TX700-serie
Beschermingsgraad IP20
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top