Product  FW-ERSPM0526-SA-P-0408

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 100002535
    • Push-in-aansluiting
    • A-codering
    • 5-polig
    • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
    • Kabeldiameter: 4,0…8,0 mm
    • Klemvermogen:
      • 0,14…0,75 mm² (zonder adereindhulzen)
      • 0,08…0,5 mm² (met adereindhulzen)
    • Certificaat: cULus
    • RoHS-conform
#

Algemene gegevens

EAN 4047101464320
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Aansluittype Push-in aansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA 6.6
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 4…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top