Product TX-DP-S
TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
PROFIBUS-DP slave
Bestelnummer: 100010167- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
- PROFIBUS-DP Slave in TX VisuPro
- Max. overdrachtssnelheid: 12 Mbit
- 9-polige SUB-D-contraconnector

Algemene gegevens
| EAN | 4047101513622 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85389091890 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 170 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX500, TX700, TX800 |
| Apparaattype | Uitbreidingsmodule |
| Montage | op HMI's van de TX500- en TX700-serie |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |