Product TX-IO-DX06
TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
8 DI, 6 DO, 1 relaisuitgang
Bestelnummer: 6828203- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
- I/O-module
- 8 digitale ingangen, 24 VDC, PNP
- 6 digitale uitgangen, 24 VDC, 0,5 A, PNP
- 1 relais, maakcontact

Algemene gegevens
| EAN | 4047101404760 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) | 
| Goederencode | 85389091890 | 
| Land van herkomst | IT | 
| Gewicht | 122 g | 
Technische gegevens
| Productfamilie | TX500, TX700, TX800 | 
| Apparaattype | Uitbreidingsmodule | 
| Montage | op HMI's van de TX500- en TX700-serie | 
| Beschermingsgraad | IP20 | 
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |